Publier vos produits
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

Traduit par Google,

Le MICPAT-2 est un microphone d'appel de type table robuste. Il est idéal pour une utilisation avec CONCEPT1T et MA247MR. Il est doté d'un col de cygne flexible et d'une capsule de microphone dynamique unidirectionnelle de haute qualité. Avec MICPAT-2, vous pouvez effectuer des appels de radiomessagerie vers deux zones maximum simultanément (zone 1 individuelle, zone 2 individuelle ou les deux zones). Une indication LED claire pour les deux zones est intégrée dans la base solide du microphone. La base en aluminium est équipée de deux interrupteurs push-to-talk.

Spécification
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

Spécifications techniques
  • Réference unique.micpat-2_commercial-audio-microphone
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC000070
  • Nom ETIMMicrophone
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Description de l'Uniclass 2015Paging microphones
  • Code CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titre OmniClassMicrophones