Publier vos produits
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Traduit par Google,

    Haut-parleur bidirectionnel de conception 5,25'.

    Idéal pour les annonces et la musique de fond de qualité dans les restaurants, les cabinets médicaux et les salles de classe, son design frais et jeune s'intègre dans n'importe quel décor ou style d'intérieur.

    Les haut-parleurs OVO5 peuvent être montés avec le support mural inclus ou peuvent être placés sur une étagère. Le support permet un positionnement flexible, tandis que le boîtier en plastique ABS robuste garantit des années de plaisir musical sans problème. Les serre-câbles Quick-Fit garantissent un montage rapide et facile. Les haut-parleurs OVO5 peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.

    Les haut-parleurs OVO5 peuvent être peints de n'importe quelle couleur.

    Spécification
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers