La barre de conférence Parlé CBC 2500 CM est une solution tout-en-un à fixation plafond, idéale pour les espaces de collaboration où l'installation murale est complexe. Son design élégant se fixe à tout plafond ouvert grâce à deux câbles discrets. Le kit CBC 2500 CM s'installe rapidement et proprement grâce à deux points de fixation faciles à connecter et des caches décoratifs.
Grâce à l'annulation d'écho acoustique (AEC) intégrée et à la réduction de bruit par intelligence artificielle, le CBC 2500 CM utilise un réseau de 27 microphones et la technologie Biamp Beamtracking™ pour suivre et mixer intelligemment les conversations provenant de toute la pièce. Deux haut-parleurs intelligents, utilisant la compensation de distorsion et l'amélioration dynamique des basses, créent un son immersif et offrent une reproduction vocale d'une qualité exceptionnelle.
Le CBC 2500 CM est également doté de Biamp Launch, un système de réglage automatique qui optimise l'audio pour chaque espace de conférence.
- Certifié pour Microsoft Teams et Zoom
- Barre audio de conférence tout-en-un, fixée au plafond, pour les espaces de collaboration dans les environnements à plafond ouvert
- Comprend la barre de son de conférence Parlé ABC 2500, le câblage à connexion rapide et le kit de montage au plafond avec caches décoratifs.
- La technologie Beamtracking suit activement et mixe intelligemment les conversations.
- Algorithme de réduction du bruit par IA pour une reproduction vocale claire
- Lancement Biamp pour un réglage automatique en une seule touche
- Haut-parleurs intelligents à faible distorsion
- Lancement Biamp pour un réglage automatique en une seule touche
- Voyants LED indiquant l'état du mode muet
- Garantie de 3 ans
Contenu:
- (1) Parlé ABC 2500 bar
- (1) Plaque de montage avec bouchon central
- (2) Cache-câbles décoratifs de 39 pouces (1 m)
- (2) Câbles d'aéronefs de 3 mètres (10 pieds)
- (2) Pinces à câbles à connexion rapide
- (2) Boulons à œil (type vis à bois)
- (1) Câble USB 3.0 de 10 m (33 pieds)
- (1) Répéteur électrique 10 m (33 pieds)