Publier vos produits
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
    Biamp

    REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W

    Traduit par Google,

    Notre tout dernier amplificateur de puissance professionnel monocanal, le REVAMP1120T, est une conception unique et polyvalente avec une puissance de sortie de 1 x 120 watts à 100 volts (ou à 4 ohms). Le REVAMP1120T est un amplificateur de classe D avec un transformateur de sortie toroïdal à séparation galvanique intégré, exempt d'influences et de perturbations externes. Refroidi par convection et exclu des ventilateurs de refroidissement, cet amplificateur est fiable, sans entretien, silencieux et sans poussière.

    L'indication LED du clip arrière sur le gain d'entrée ainsi que la facilité d'installation via plusieurs options de connexion d'entrée et de liaison font du REVAMP1120T le choix préféré de l'installateur. Entièrement construit dans un châssis 1U sans commande frontale, le REVAMP1120T est destiné à devenir un incontournable sur le marché de l'audio à installation fixe de petite et moyenne taille.

    Spécification
    • Keywords: revamp1120t, revamp 1120t, 1120t, revamp, 1 output channel, 1x120 output, digital power amplifier, power amp, 1x120w, 1x120watt, 1x120 watt, 120watt, 120w, 120 watt, class-d, class d, class-d amplifier, amplifier, amp, switching mode power supply, 1 line input, 1 input, 1 output,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revamp1120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers