Le REVAMP4120T est un amplificateur de puissance numérique professionnel à 4 canaux avec une puissance de sortie de 4 x 120 watts à 100 volts (ou à 4 ohms), mais l'unité est également pontable à 2 x 240 watts à 100 volts (ou à 4 ohms). L'unité intègre une alimentation SMPS hautement efficace, des sorties avec une topologie de sortie de classe D efficace et des transformateurs de sortie.
Le REVAMP4120T est l'amplificateur idéal pour les applications avec 4 zones en mono, 2 zones en stéréo ou même des systèmes pontés double mono ou stéréo pontés. Cet amplificateur contient un ventilateur de refroidissement intelligent à vitesse variable qui ne sera activé qu'en cas d'urgence.
Afin de faire correspondre chaque entrée à sa source respective, la sensibilité d'entrée peut être adaptée à vos besoins. L'étage d'entrée comprend également un filtre HP 250 Hz intégré pour optimiser le système pour une utilisation sur des haut-parleurs à pavillon si nécessaire. Chaque paire de sorties peut être pontée pour vous donner 2 x 240 watts de puissance de sortie.