Publier vos produits
SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker
Biamp

SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker

Traduit par Google,

Le SPH20 est un haut-parleur sphérique à double cône de 100 volts avec un cône de dispersion spécial intégré qui vous offre une large dispersion à 360°. Ces haut-parleurs permettent de produire une dispersion sonore forte et large avec un nombre minimal de haut-parleurs. Le SPH20 est la solution la plus rentable pour la musique de fond ou la parole dans les installations à hauts plafonds où vous devez couvrir une vaste zone comme les entrepôts, les supermarchés et les bâtiments industriels.

Ce haut-parleur sphérique vous offre une musique naturelle et une grande intelligibilité de la parole pour les annonces. Le SPH20 est doté d'un boîtier en plastique ABS et d'un woofer à double cône en papier enduit de 8 pouces. Ce haut-parleur a plusieurs prises de puissance (transformateur 20 – 10 – 5 – 2,5 watts 100 volts) et a un indice de protection IP63, ce qui rend le haut-parleur résistant à l'humidité et aux UV. Un câble de 3,3 m avec un cordon de sécurité à l'intérieur est inclus. Les haut-parleurs SPH20 peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.

Spécification
  • Keywords: sph20, 360°, 360 degree, sphere, pendant, loudspeaker, speaker, loud speaker, 100 volt, background, music, speech, high ceiling, expansive area, warehouse, supermarket, industrial, building, apart,

Spécifications techniques
  • Réference unique.sph20_commercial-loudspeakers-pendant
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Pendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers