Publier vos produits
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ DAN VT est un serveur audio numérique avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et inclut la technologie Acoustic Echo Cancellation (AEC) sur les 12 entrées. Il comprend jusqu'à 8 canaux audio USB configurables, une interface VoIP à 2 canaux, une interface téléphonique FXO standard et un réseau audio numérique Dante.
    Spécification
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan vt4, danvt4, vt4, digital audio server, audio server, aec, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte dan vt, forte dan vt, dan, dan vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan vt, forté dan vt, tesira forté dan vt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-dan-vt_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio