Publier vos produits
Workplace Bridge Dedicated Gateway Device
Biamp

Workplace Bridge Dedicated Gateway Device

Traduit par Google,

Le Workplace Bridge est une passerelle dédiée conçue pour connecter les appareils Biamp à la plateforme cloud Workplace. Cette solution innovante relie les réseaux AV traditionnellement isolés à Internet, permettant une gestion centralisée dans le cloud sans compromettre la sécurité du réseau. Le Workplace Bridge assure une connexion transparente aux déploiements Tesira existants, étendant ainsi les capacités des systèmes existants.

Workplace Bridge est la solution idéale pour les organisations souhaitant moderniser leur infrastructure audiovisuelle sans remplacer leurs systèmes Tesira existants. Elle permet une gestion centralisée des équipements audiovisuels sur plusieurs sites, salles et bâtiments grâce à la plateforme cloud Workplace de Biamp.

Le Workplace Bridge est conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA), ce qui lui permet d'être inclus dans les offres de vente des fournisseurs du programme GSA pour le gouvernement fédéral américain.

  • Fournit un point de présence unique pour tout le trafic cloud Workplace
  • Maintient l'isolation du réseau AV pour tout autre trafic
  • Permet la compatibilité avec l'environnement de travail pour les anciens appareils Tesira (Forté rev A, serveur Tesira)
  • Conception matérielle de qualité professionnelle, montable en rack
  • Déploiement simplifié pour les services informatiques avec une complexité réseau réduite
  • Garantie de 5 ans
  • Conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA)
  • Biamp prêt pour l'espace de travail
Spécification
  • GENERAL
    Height1.719 inches (43.65 mm)
    WidthWith Rack Ears: 19 inches (482.60 mm)
    Without Rack Ears: 17.331 inches (440.20 mm)
    Depth6.637 inches (168.57 mm)
    Weight2.205 lbs (2.4 kg)
    ENVIRONMENTAL
    Humidity85% (non-condensing)
    POWER
    Power100-240VAC
    50/60Hz
    1.69A - 0.7A
    Power Consumption170W
    NETWORK
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    CERTIFIED SOLUTIONS
    TAA CompliantTAA Compliant
    COMPLIANCE
    CertificationsRoHS, UL, CE, RMC
Spécifications techniques
  • Réference unique.workplace-bridge-dedicated-gateway-device
  • Famille de produitsNetwork Gateway
  • Groupe de produitsWorkplace Bridge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau