Publier vos produits
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber

    Acoustic panel broadband absorber

    Traduit par Google,

    Les panneaux en aluminium de haute qualité sont disponibles avec une finition peinture poudre brillante ou anodisée mate et recouvrent un tissu polaire en polyester blanc de première qualité. Cette combinaison offre des propriétés exceptionnelles : une acoustique améliorée grâce à la réduction du temps de réverbération, une durée de vie extrêmement longue et une compatibilité idéale.

    Une résistance élevée au feu (B1) et une absorption d'humidité minimale (<1 %) sont pour nous des critères essentiels. Nos panneaux conviennent à une large gamme de surfaces murales.

    Spécification
    • Material: 1.5 mm aluminum, polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 5 kg

      Effect:    Absorbs sound across a wide frequency spectrum, from mid-high to high

      Improved acoustics:    Reduces reverberation and improves speech intelligibility

      Area of application:    Ideal for offices, schools, conference rooms, and living spaces

      Spatial sound:    Creates clear, balanced acoustics for pleasant communication

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-panel-broadband-absorber
    • Famille de produitsacoustic panel
    • Groupe de produitsacoustic depth panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires