Idéal pour les structures de bâtiment standards et/ou présentant des exigences élevées de flexibilité (utilisation d'enduit de base et de finition organique de la série ClimaTop®)
Matériaux des systèmes :
1.Substrat – maçonnerie
2. Matériau adhésif : Strong Bond/ThermoPro Bond
3. Panneau d'isolation thermique : EPS Blanc
4. Ancrage mécanique : Clima Anchor
5. Couche de base : Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond
6. Treillis de verre renforcé : ClimaNet 160
7. Apprêt coloré : ClimaTop ® Primer
8. Enduit de finition coloré : série Climatep® disponible en différentes granulométries (0,1 mm à 2,0 mm)
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Bulgarie |
Chypre |
Grèce |
Macédoine du Nord |
Malte |
Roumanie |
Serbie |