Idéal pour les structures de bâtiment avec des exigences accrues en matière de protection d'isolation thermique combinées à une épaisseur d'application limitée et/ou des structures avec des exigences élevées de flexibilité (utilisation d'une couche de base organique et d'un enduit de finition adapté de la gamme ClimaTop®)
Matériaux des systèmes
1.Substrat – maçonnerie
2. Matériau adhésif Strong Bond/Thermo Pro Bond
3. Panneau d'isolation thermique EPS Graphite
4. Ancrage mécanique Clima Anchor
5. Couche de base Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond
6. Treillis de verre renforcé ClimaNet 160
7.Apprêt coloré ClimaTop ® Primer
8. Enduit de finition coloré : série Climatep® disponible en différentes granulométries (0,1 mm à 2,0 mm)
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Bulgarie |
Chypre |
Grèce |
Macédoine du Nord |
Malte |
Roumanie |
Serbie |