Publier vos produits
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
    BMI

    Logica Marselha roof tile

    4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Tuile plate typique des pays méditerranéens fabriquée dans des moules en plâtre et cuite en H-Cassette. Qualité maximale pour un design classique traditionnel. Le carreau de céramique Lógica® Marselha est connu pour sa beauté combinant l'esthétique traditionnelle avec une finition doublée moderne. La Lógica® Marsella représente l'héritage de la tradition car elle transforme les toits anciens en toits modernes parfaits pour être combinés avec n'importe quel style et période. La Lógica® Marsella est pressée dans des moules en plâtre et cuite à haute température dans des supports individuels H Casette, ce qui lui confère un aspect final parfait et une qualité unique. L'uniformité des tuiles, ainsi que le système d'assemblage guidé, permettent une installation rapide et facile sur n'importe quel toit. Il a des nervures hautes et raides qui garantissent une étanchéité parfaite. Tejas Cobert a conçu une large gamme de pièces spéciales exclusives à ce modèle de tuile mixte dont l'utilisation permet au couvreur de sceller facilement n'importe quel point singulier.
    Spécification
    • Batten guage 385-390 mm (Red) Minimum Roof pitch 19,5° For roof pitches 22° - 39° consult with the Technical Office or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 457 x 262 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 452 x 259 mm (Other colours) Average coverage 224 mm +/- 1 mm Units per m2 - 11,5 Weight per m2 ± 41,4 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.logica-marselha
    • Famille de produitsTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Groupe de produitsTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35.3
    • Largeur (mm)259
    • Profondeur (mm)452
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)3.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
    • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings