Publier vos produits
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Traduit par Google,
    Vous aimez le épuré et le moderne ? Alors la Bretagne est parfaite. Il s’agit d’une tuile de toit originale et non d’une tuile ordinaire ! Pour les vidéos pédagogiques sur l'application du fichier Monier Revit, accédez à « Liens » et « Vidéo pédagogique ».
    Spécification
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bretagne_7770103_nl
    • Famille de produitsPitched Roof Tile System
    • Groupe de produitsBretagne
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2024-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)244
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEC003150
    • Nom ETIMRoof tile
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
    • Titre OmniClassClay Roof Tiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Pays-Bas