Publier vos produits
Bocchi 1358 Sotto Undermount Fireclay 12" Single Bowl Kitchen Sink
Bocchi

Bocchi 1358 Sotto Undermount Fireclay 12" Single Bowl Kitchen Sink

Traduit par Google,
  • Construction exclusive en argile réfractaire fine organique coulée à haute pression.
  • Comprend une grille inférieure de protection et une crépine.
  • Garantie à vie limitée.
  • La surface 100 % non poreuse offre une résistance aux taches inégalée par rapport à la pierre mate ou à d'autres matériaux composites.
  • Résistance extrême à l'écaillage, à la décoloration, aux rayures et aux craquelures.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 1358-001-0120
    Item Weight: 22.9 pounds
    Product Dimensions: 12 x 18 x 8 inches
    Item model number: 1358-001-0120
    Color: White
    Style: Modern
    Material: Fireclay
    Installation Method: Undermount

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bocchi-1358-Sotto-Undermount-Fireclay-12-inch-Single-Bowl-Kitchen-Sink
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSink
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis