Publier vos produits
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
    BoConcept

    Bolzano armchair with swivel function - 1101

    Traduit par Google,

    Conçu par Morten Georgsen, le fauteuil Bolzano est conçu pour se démarquer. Intemporel et enveloppant, ce fauteuil d'appoint moderne allie formes organiques douces et lignes minimalistes. Élégant et confortable, sa simplicité lui permet de s'intégrer harmonieusement au canapé Bolzano ou de se suffire à lui-même pour créer une pièce maîtresse.


    Spécification
    • Dimensions and weights

      Depth

      86 cm

      Height

      73 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      29 kg

      Maximum weight load

      125 kg

      Width

      89 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446111016204

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Bolzano-1101
      • Famille de produitsBolzano
      • Groupe de produitsChair with swivel base
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
      • Description de l'Uniclass 2015Lounge chairs