Publier vos produits
ZIGZAG CYAN
Bolon
Archivé

ZIGZAG CYAN

Born from our beautiful 2012 collaboration, this collection is based on Missoni’s classic patterns and generous colours. Using the latest weaving technology to release this fantastic colour palette, the result is a playful, confident and contemporary woven vinyl flooring range that is also durable, practical and easy to maintain. Featuring a profiled yarn, a thread with a textured surface which can be used for jacquard weave. Taking design cues from Missoni’s classic patterns – including the signature Zigzag – and highlighting warm, passionate colours, the updated collection exudes joy and confidence. The collection also offers practical benefits including easy cleaning and maintenance, a long guarantee and full environmental certification.

Woven design flooring/carpets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZIGZAG-CYAN
  • Famille de produitsFabric floors
  • Groupe de produitsZIGZAG
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17
  • Titre OmniClassCarpet Flooring
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Produits similaires