Publier vos produits
Brick - Freedom Collection: Crimson

Brick - Freedom Collection: Crimson

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
La collection Freedom fait partie de la série de conception architecturale de Boral et se compose de huit produits de briques à vocation commerciale qui présentent des bords formels et une texture filaire. Avec une riche palette de couleurs et d'autres possibilités de conception avec des formes spéciales, la collection Freedom établit l'engagement de Boral envers les projets de maçonnerie commerciale. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Application: Masonry Veneer Backup Material: 8" Concrete Block Brick Color: Burgundy Country: United States Manufacturer Product Line: Architectural: Freedom Collection Mortar Color: Gray Region: North America Size: Modular
Spécifications techniques
  • Réference unique.Crimson
  • Famille de produitsBuilding materials
  • Groupe de produitsBricks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Nom UNSPSCBricks
  • Code UNSPSC301316
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Tiling
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls