Boxicon G3 Liggande est un box immobilier entièrement fabriqué en Suède , pour le marché nordique. La construction brevetée et la logistique bien pensée offrent
Le matériau constitutif est le DC01, composé à 20 % de tôle recyclée. Associé à la construction brevetée, il en résulte un impact environnemental moindre. Cette boîte aux lettres est recommandée par Byggvarubedomningen, elle a la classe Sundahus A et l'EPD.
Boxicon G3 Horizontal est destiné à une utilisation en intérieur. Approuvé par Rise (SP) pour la livraison du courrier. Homologué pour la classe de sécurité 2, selon SS-EN 13724, et la classe de sécurité/classe de protection 2 selon FFF. Disponible en version 2-18 boîtes aux lettres. Marquage de nom pratique sur l'étagère. Des étiquettes publicitaires rouges et vertes sont toujours incluses, ainsi que des petites serrures avec trois clés pour chaque compartiment.
Alternativement, la boîte aux lettres peut être configurée avec une plaque signalétique numérique et des serrures électroniques. La boîte aux lettres peut ensuite être utilisée pour recevoir des colis et les compartiments peuvent être ouverts avec l'application.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Finlande |
Norvège |
Suède |