Lynx est une série de boîtes de propriété, entièrement fabriquées en Suède, pour le marché nordique. La construction unique et brevetée offre un impact environnemental nettement inférieur et assure un prix bas mais avec une qualité maintenue par rapport aux autres boîtes aux lettres. Avec un design de bon goût et une large gamme de modèles et de couleurs, la série s'intègre facilement à votre projet.
Lynx Special est une boîte de propriété debout pour une utilisation en intérieur. Disponible dans les versions 2-8 boîtes aux lettres. Marquage pratique du nom sur l'étagère. Des étiquettes publicitaires rouges et vertes sont toujours incluses, ainsi que de petites serrures avec trois clés pour chaque compartiment.
Alternativement, la boîte peut être configurée avec une plaque signalétique numérique et une serrure électrique. Ensuite, la boîte peut être utilisée pour recevoir des colis et les compartiments peuvent être ouverts avec une application.
Fabriqué en tôle de qualité DC01 à faible teneur en carbone et de haute qualité. Le revêtement en poudre provient du suédois Axalta.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Finlande |
Norvège |
Suède |