Publier vos produits
Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Traduit par Google,
Une vanne à trois voies montée en usine et un système de dérivation automatique fonctionnant de concert avec la commande de fonctionnement du chauffe-eau volumique maintiennent une température de retour d'eau minimale de 120 °F (49 °C).
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-0026
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBoilers & Volume Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord