Publier vos produits
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Traduit par Google,

Chaudières hydroniques Brute MagnaTech ® série HTD (BMGH)

Caractéristiques du produit :

  • Jusqu'à 96 % d'efficacité thermique
  • Modulation 20:1 toutes tailles
  • Commandes intuitives sur écran tactile
  • Système exclusif de contrôle de combustion O2
  • Le système Low NOx dépasse les réglementations les plus strictes en matière de qualité de l'air - 9 ppm NOx
  • Estampille ASME « H »
  • Pression de service maximale de 160 psi
  • Certifié pour les systèmes de ventilation de catégorie II et de catégorie IV
  • Contrôle de pompe à vitesse variable
Spécifications techniques
  • Réference unique.brute-magnatech-htd-hydronic-volume-water-heaters
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBoilers & Volume Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique