Publier vos produits
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm

    ARV Dining Table - ø120cm

    Traduit par Google,

    La table ARV est une pièce raffinée de l'artisanat danois, dotée d'un plateau élégant et lisse qui met en valeur la beauté et la polyvalence des matériaux naturels.

    Conçu par David Thulstrup pour le célèbre Noma, il incarne la force et les détails méticuleux, ce qui en fait une pièce maîtresse pour les espaces résidentiels et commerciaux.

    Fabriquée avec fierté au Danemark par Brdr. Krüger, cette table est disponible dans une gamme de finitions en chêne : blanc, huilé et fumé. Des dimensions personnalisées sont également possibles. Conçue pour s'harmoniser avec la chaise ARV, elle crée une esthétique harmonieuse et élégante.

    Spécification
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVO6-OWO, AVO6-OOL, AVO6-OFU

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arv-dining-table-120-120
    • Famille de produitsdining tables
    • Groupe de produitsARV dining table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)90
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 39 13
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Chairs