Publier vos produits
Fontaine Extra C-Tap | eau plate
Fontaine Extra C-Tap | eau plate
Fontaine Extra C-Tap | eau plate
Fontaine Extra C-Tap | eau plate
Fontaine Extra C-Tap | eau plate
Fontaine Extra C-Tap | eau plate
    BRITA

    Fontaine Extra C-Tap | eau plate

    L'Extra C-Tap est notre fontaine à eau signature, doté d'un design exceptionnel et d'une technologie de pointe.

    Innovante & élégante : robinet design intégré au comptoir en acier inoxydable brossé avec écran tactile en verre ; le filtre et le groupe froid se situent à l'intérieur du comptoir.

    Ce modèle permet de distribuer de l'eau plate tempérée et plate fraîche.

    L'expertise BRITA : un robinet premium, une technologie de filtration et de distribution avancées, et des caractéristiques d'hygiène et de sécurité renforcées.

    Configurez la fontaine Extra C-Tap selon vos besoins : choix de deux hauteurs de robinet, panneau de contrôle d'accès facile en option et bien plus encore...

    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : Hygiène renforcée avec ThermalGate™. Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure à 125°C pour assurer une désinfection thermique optimale. 

      Cette technologie brevetée protège de la rétro contamination extérieure. 

      Système de filtration : filtre CLARITY Protect - Filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes. Réductiondes substances chimiques PFAS de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53).

      2 types d'eau : plate tempérée, plate fraîche

      Compatible avec : panneau de commande déporté pour les Personnes à Mobilité Réduite (l'Easy Access Panel BRITA)

      Hauteur de distribution : 260 mm (robinet court) ou 330 mm (robinet haut)

      Débit maximum : 2l/min eau plate

      Capacité de distribution d'eau froide : 85l/h

      Poids :

      • Robinet : 1,9 kg 
      • Appareil sous meule : groupe froid : 38,5 kg

      Dimensions LxHxP : 

      • Groupe froid : 272 x 490 x 473 mm
      • Robinet court : 134 x 339 x 269 mm 
      • Robinet haut : 134 x 409 x 269 mm

      Consommation électrique maximale du groupe froid : 540 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brita-extra-c-tap-still
    • Famille de produitsWater Dispenser
    • Groupe de produitsTap System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique