Fontaine à eau à poser sur votre plan de travail idéal pour divers environnements. Convient aux besoins des entreprises, des hôtels, restaurants et autres secteurs d'activité.
Disposez d'une distribution illimitée en eau plate tempérée, eau plate fraîche, eau semi-pétillante et pétillante. Une version distribuant uniquement de l'eau plate fraîche et tempérée est disponible.
Bénéficie des dernières technologies allemandes de précision pour une hygiène et une sécurité renforcée grâce à l'option HygienePlus, dont le secteur de la santé fait confiance depuis plus de 20 ans.
Acteur du Développement Durable : la fontaine est équipée du réfrigérant naturel R290 et permet une réduction CO2 de 86 % par rapport à l'eau embouteillée.
Capacité flexible : deux versions pour une consommation moyenne (50 l/h) ou élevée (85 l/h) équipées de filtres fabriqués par BRITA.
Bénéfices
Récupération rapide du froid pour une meilleure hydratation : la technologie du bloc de refroidissement permet de réduire le poids et la taille de l'unité tout en fournissant une capacité de distribution de 50 l/h ou 85 l/h pour le bien-être et la productivité de votre personnel et de vos visiteurs.
Une hygiène exceptionnelle : Top Pro dispose en option de la triple sécurité avancée HygienePlus de BRITA. Cette sécurité est conçue pour les environnements soumis à des exigences strictes en matière d'hygiène, tels que les hôtels, les hôpitaux, les maisons de retraite.
Portions prédéfinies : il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le distributeur délivre automatiquement une portion prédéfinie d'eau pour les verres ou les bouteilles.
La sécurité avant tout : arrêt automatique de l'eau en cas de détection de fuite.
Collecte et analyse rapides des données : obtenez des informations sur la consommation d'eau et la capacité du filtre grâce aux données statistiques de votre fontaine.
Interface conviviale : écran tactile, texte en clair, il est facile de surveiller le système, de régler les paramètres et d'obtenir des informations dans différentes langues.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Afrique |
|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Égypte |
Autriche | ||
Belgique | ||
Danemark | ||
Espagne | ||
Finlande | ||
France | ||
Irlande | ||
Italie | ||
Luxembourg | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Pologne | ||
Portugal | ||
Royaume-Uni | ||
Suède | ||
Suisse |