Publier vos produits
Brizo 62525LF Artesso Bridge Faucet with Side Sprayer
Brizo USA

Brizo 62525LF Artesso Bridge Faucet with Side Sprayer

Traduit par Google,
  • Type de robinet : cuisine - Type d'installation : montage sur pont - Style de robinet : traditionnel/classique - Finition du robinet : chrome, tons bronze, nickel poli, acier inoxydable - Hauteur totale : 13 21/64 po.
  • Portée du bec : 8 19/32 po - Hauteur du bec : 10 5/32 po - Matériau du robinet : Laiton - Trous du robinet : Robinets 3 trous - Centres du robinet : 8.
  • Poignées du robinet : robinet à 2 poignées – Matériau de la poignée : métal – Type de valve du robinet : disque en céramique – Débit du robinet : 1,8 GPM – Bec pivotant : 360 degrés.
  • Valve incluse : oui - Distributeur de savon inclus : non - Filtrage : non - Pré-rinçage/extraction : non - Pulvérisation extractible : non - Pulvérisation latérale : oui.
  • Conforme à l'ADA : oui - Garantie : garantie à vie limitée sur les pièces - Fabriqué aux États-Unis - Caractéristiques du robinet : comprend une valve, comprend un pulvérisateur latéral, conforme à l'ADA.


Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 62525LF-PC
    Item Weight: 8.25 pounds
    Package Dimensions: 20.3 x 18.6 x 3.4 inches
    Item model number: 62525LF-PC
    Color: Chrome
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 3
    Number of Handles: 2

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brizo-62525LF-Artesso-Bridge-Faucet-with-Side-Sprayer
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis