Publier vos produits
Brizo 63043LF Litze Pull-Down Faucet with Arc Spout and Knurled Handle
Brizo USA

Brizo 63043LF Litze Pull-Down Faucet with Arc Spout and Knurled Handle

Traduit par Google,
  • Type de robinet : cuisine, tirez vers le bas/tirer – Type d'installation : monotrou, monté sur le pont – Style de robinet : moderne/contemporain – Finition du robinet : chrome, or, noir, nickel poli, acier inoxydable – Hauteur totale : 16 po.
  • Largeur totale : 5 1/2 po - Portée du bec : 8 5/8 po - Hauteur du bec : 8 3/8 po - Matériau du robinet : Laiton - Trous du robinet : Robinets 1 trou.
  • Poignées de robinet : robinet à 1 poignée – Matériau de la poignée : métal – Type de valve de robinet : disque en céramique – Débit du robinet : 1,8 GPM – Bec pivotant : 360 degrés.
  • Valve incluse : oui - Distributeur de savon inclus : non - Filtrage : non - Pré-rinçage/extraction : non - Pulvérisation extractible : oui - Pulvérisation latérale : non.
  • Conforme à l'ADA : oui - Garantie : garantie à vie limitée sur les pièces - Fabriqué aux États-Unis - Caractéristiques du robinet : comprend une valve, un pulvérisateur extractible, conforme à l'ADA.
Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 63043LF-SS
    Item Weight: 6.1 pounds
    Package Dimensions: 27 x 13 x 3.2 inches

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brizo-63043LF-Litze-Pull-Down-Faucet-with-Arc-Spout-and-Knurled-Handle
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis