Publier vos produits
Brizo 63055LF Vuelo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63055LF Vuelo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Traduit par Google,
  • Robinets de cuisine rétractables à une poignée et à 2 fonctions pour montage sur des éviers à un, deux, trois et quatre trous.
  • 16 1/4" (413 mm) de haut, 10 1/4 (260 mm) de long, le bec pivote à 360 degrés.
  • Tête de pulvérisation Touch-Clean.
  • La baguette rétractable fonctionne en mode aéré ou pulvérisation via des boutons ergonomiques et dispose d'un système d'amarrage de baguette magnétique MagneDock.
  • Tuyaux à connexion rapide.


Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 63055LF-SS
    Item Weight: 8.6 pounds
    Product Dimensions: 25.2 x 16.5 x 4.6 inches
    Size: .375
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.8 GPM
    Number Of Holes: 4
    Spout Height: 9.75 inches
    Spout Reach: 10.25 inches

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brizo-63055LF-Vuelo-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis