Publier vos produits
Bartender Station Cabinets

Bartender Station Cabinets

Traduit par Google,

Brown Jordan Outdoor Kitchens propose des armoires de base Bartending Center et Cocktail Station dans des largeurs allant de 18″ à 48″ par incréments de 3″. Ces armoires basses sont disponibles en standard avec deux portes et vous pouvez spécifier le nombre d'étagères que vous souhaitez (disponibles séparément).

Spécification
    • The standard Bartending Station Cabinet depth is 27 7/8″ including the door, but a 24 7/8″ depth may be specified for units that fit that dimensions.
    • The standard Bartending Station Cabinet box height is 30″ plus 4 1/2″ adjustable legs.
    • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with adjustable foot.
    • A trim-kit is custom-designed during the fabrication process for the specified bartending station to ensure a proper fit during installation.
    • Bartending Station Cabinets come with pre-made access holes for plumbing and/or electrical with removable covers.
    • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
    • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available for an additional cost.
    • Hinges and screws are included with every cabinet.
    • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
    • Extra depth is available if needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bartender-station-cabinets
  • Famille de produitsCabinetry
  • Groupe de produitsAppliance Cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_43
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen bench cupboards
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework