Publier vos produits
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Traduit par Google,

Crépines en Y - 36230 3631 36232

  • Corps en laiton fileté femelle Filtre en Y avec filtre à mailles en acier inoxydable
  • Le filtre est amovible pour le nettoyage ou les inspections de service
  • Connexions à compression
  • Approuvé WRAS
Spécification
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Spécifications techniques
  • Réference unique.Plumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsSTR - Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Description de l'Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 55 29 17
  • Titre OmniClassY Strainers

Disponibilité de la région

L'Europe