Publier vos produits
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,

Mitigeurs thermostatiques TMV3

Les mitigeurs thermostatiques sont utilisés pour maintenir l'eau chaude sanitaire fournie à l'utilisateur à une température constante et sûre, lors de variations des conditions d'alimentation en eau chaude et froide et des débits de soutirage.


Spécification
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Spécifications techniques
  • Réference unique.Thermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsTMV - Thermostatic Mix Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves