Publier vos produits
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass

    Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass

    Traduit par Google,
    Lorsque l'innovation rencontre l'art, la technologie d'impression UV haute définition 2160 dpi d'Europe, fournit un imposant panneau de verre de sécurité feuilleté, vous pouvez allouer et décorer l'espace avec des images et des motifs uniques grâce à "Swiss Print" . -Résistant à la chaleur et à la lumière du soleil, ce qui en fait un design durable. -Créez des bâtiments magnifiques et uniques en imprimant des motifs, des dessins graphiques ou des images sur la surface du verre. -Peut être utilisé à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. -Peut être appliqué sur du verre vert pour la protection de l'environnement
    Spécification
    • Applications Can be used in multiple tasks such as staircase, balustrade, skylights, building floor, swimming pool walls and aquariums. Besides, it can be molded in different shapes and sizes while maintaining its safety feature when broken
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSG_Glass_Swiss_Print_Marble
    • Famille de produitsInterior Glass
    • Groupe de produitsSwiss Print
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1590
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing

    Disponibilité de la région

    Asie