La chaise de bureau multifonction à dossier haut Prosper de Bush Business Furniture offre une solution d'assise hautement personnalisable à un prix abordable. Quatre leviers faciles à utiliser modifient instantanément l'angle du siège et du dossier ainsi que la hauteur et la profondeur du siège pour améliorer le confort de tout utilisateur. Un bouton sous le siège tourne pour régler la tension ressentie lorsque vous vous penchez en arrière, et le dossier ergonomique avec support lombaire peut être relevé ou abaissé pour répondre aux préférences personnelles. Les accoudoirs sont également réglables en hauteur et en largeur et disposent d'un rembourrage doux pour un confort maximal. La conception du dossier haut limite la tension sur le haut du dos, les épaules et le cou pour réduire la fatigue pendant une longue journée de travail. Cinq roulettes à double roue permettent à la chaise d'ordinateur de rouler librement dans votre espace de travail, tandis que la commande pivotante à 360 degrés offre une gamme complète de mouvements. La base en nylon robuste promet de résister à des années d'utilisation avec une capacité de poids de 275 livres. Le revêtement en tissu noir rembourré sur le siège et le dossier offre un confort exceptionnel avec un style professionnel qui fonctionne bien dans n'importe quel lieu de travail, d'un bureau d'entreprise occupé à votre propre bureau privé. Cette chaise pivotante à dossier haut est testée pour répondre aux normes de qualité ANSI/BIFMA en matière de sécurité et de performance et bénéficie de la garantie du fabricant Bush Business Furniture de 5 ans.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |