Agrandissez votre bureau avec le classeur latéral Bush Business Furniture Series C 36W 2Dwr fini en cerisier Hansen pour un style classique aux lignes épurées. Le classeur latéral offre une solution de travail et de stockage pratique avec des tiroirs de classement adaptés aux formats lettre, légal et A4. Les glissières à roulement à billes à extension complète permettent un accès facile et les tiroirs à verrouillage empêchent le basculement. Utilisez les classeurs latéraux correspondant à la hauteur des composants des bureaux de la série C pour étendre davantage votre surface de travail. Cette unité est fabriquée avec un stratifié thermofusionné à 100 % pour une durabilité et une résistance supérieure aux rayures et aux taches. Attrayant et pratique, le classeur latéral 2Dwr offre le stockage supplémentaire dont vous avez besoin pour compléter votre bureau. La construction solide répond aux normes de test ANSI/BIFMA en place au moment de la fabrication. La collection de la série C est couverte par la garantie de 10 ans de Bush Business Furniture. Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et importées.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |