Publier vos produits
Aislablock with pre-frames/ window bucks
Aislablock with pre-frames/ window bucks
Aislablock with pre-frames/ window bucks
    Cajaislant

    Aislablock with pre-frames/ window bucks

    Traduit par Google,

    Le cadre isolant AISLABLOCK résout le périmètre de l'ouverture de la fenêtre avec un seul composant industrialisé. Composé de montants, d'un appui et d'un coffre de volet roulant ou d'un simple cadre supérieur, il est fabriqué sur mesure en Neopor® et PVC cellulaire pour une isolation thermique et acoustique élevée. Les joints scellés assurent l'étanchéité, et son assemblage à sec facile réduit le temps d'installation et les déchets. Adaptable à différents types de façades, il est idéal pour les projets écoénergétiques.

    Spécification
      • Material: Neopor® (graphite EPS) and cellular PVC
      • Elements: Jambs, sill, roller shutter box, or simple top frame
      • Thermal and Acoustic Insulation: Excellent performance
      • Water Tightness: Sealed joints with thixotropic membrane
      • Adaptability: Compatible with various facades (SATE, Steel Frame, wood, etc.)
      • Ease of Installation: Dry assembly, reducing installation time and waste
      • Custom Manufacturing: Tailored to the project’s specifications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aislablock-with-pre-frames-windo-bucks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores