Publier vos produits
NEO Tunnel Box for Roller Blinds
NEO Tunnel Box for Roller Blinds
    Cajaislant

    NEO Tunnel Box for Roller Blinds

    Traduit par Google,

    Coffre tunnel isolé pour volets roulants , de CAJAISLANT® , de la gamme NEO et certifié Passive House . Il dispose d'un accès externe au panneau de visite par le bas.

    Ce produit est assemblé en usine et découpé sur mesure. Il est fabriqué selon un procédé hautement industrialisé en Neopor® (40 kg/m³) , qui offre une excellente résistance mécanique ainsi qu'une isolation thermique et acoustique exceptionnelle ( λ = 0,031 W/m·K ).

    Ses profilés extérieurs en aluminium, ainsi que la possibilité d'ajouter des supports statiques, améliorent la stabilité de la fenêtre face aux charges de vent. De plus, la conception brevetée de ses profilés intérieurs, de ses raccords et de ses embouts latéraux, en PVC, ABS+POM et PVC expansé, garantit la rupture des ponts thermiques .

    Le modèle NEO offre deux options d'installation : en tant que caisson tunnel (supporté sur des montants de maçonnerie) ou en tant que caisson compact (fixé sur un sous-châssis avec des plaques de connexion latérales).

    Spécification
      • Manufactured with NEOPOR (40 kg/m³)
      • High insulating capacity
      • Certified for Passive House
      • Option to optimize acoustic insulation
      • Adjustable in height and width
      • Ideal for monoblock systems (TOP/COMPACT)
      • Option to motorize the system.
      • Option to enhance frame stability (brackets)
      • Option to change the outer wall to SLIM
      • External bottom inspection panel
      • Bottom inspection cover made of PVC or aluminum foil
      • Option to add insulation to the cover
      • End caps made of ABS and foamed PVC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.neo-roller-shutt-box
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores