Publier vos produits
AUTOFLOW® compact
Caleffi

AUTOFLOW® compact

Stabilisateur de débit compact AUTOFLOW®. Corps en laiton. Cartouche AUTOFLOW® 1/2"–1 1/4" en polymère haute résistance. 1 1/2" et 2" en polymère haute résistance et acier inox. Pmax d'exercice : 16 bar. Plage de température : 0–100 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. Plage de fonctionnement Δp : 15–200 kPa de 3,25 . 11,0 m3/h : 25–200 kPa. Débit : 0,085–11,0 m³/h Précision : ±10 %
Spécification
  • Les dispositifs AUTOFLOW® sont des stabilisateurs automatiques de débit permettant de maintenir un débit constant lorsque les conditions de fonctionnement du circuit hydraulique varient. Ils servent donc à équilibrer automatiquement le circuit hydraulique et ainsi à garantir à chaque terminal le débit prédéfini. POSÉ, C’EST RÉGLÉ Cette série est équipée d’un élément régulateur interchangeable, réalisé en polymère haute résistance, peu sensible au calcaire et à faible niveau sonore, spécialement adapté pour les circuits de chauffage, de climatisation et d’eau sanitaire. La série 127 possède un corps compact et un encombrement réduit, pour en faciliter le montage à l’élément terminal ou à la zone qu’il doit régler.
Spécifications techniques
  • Réference unique.127
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC