Publier vos produits
Angled Isolation and balancing valve - NA Market
Caleffi

Angled Isolation and balancing valve - NA Market

Traduit par Google,

Les robinets de radiateur convertibles sont généralement utilisés en Amérique du Nord pour

contrôler le fluide vers les radiateurs de style sèche-serviettes. Ces vannes spéciales

peut être converti du fonctionnement manuel au fonctionnement thermostatique par simple

remplacement du bouton de réglage par une tête de commande thermostatique.

Cela signifie que la température ambiante de toute pièce dans laquelle ils se trouvent

installé peut être constamment maintenu à la valeur définie.

Ces vannes ont un raccord spécial avec joint hydraulique en caoutchouc,

permettant une connexion rapide et sûre au radiateur sans utiliser de

matériaux d'étanchéité supplémentaires.

Les vannes d'isolement et d'équilibrage du radiateur sont dotées d'un dispositif de protection contre le retrait

le capuchon, une fois retiré, expose la vis à tête Allen pour le réglage de la valve

position de la fiche.

Spécification
  • 342 series

    Isolation and balancing valve. Angled connections for copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connection 1/2" straight threads

    with tailpiece equipped with peroxide-cured EPDM seal. Pipe connection 3/4" conical. Brass body. Chrome plated. Cap white RAL 9010 in ABS.

    Double seal on control stem with EPDM o-rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

Spécifications techniques
  • Réference unique.342452
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres