Publier vos produits
MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market
Caleffi

MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market

Traduit par Google,

Série 501 Purgeur d'air automatique de type flotteur à très haute capacité conçu pour être utilisé sur de gros tuyaux où une grande quantité d'air doit être évacuée du système. Il peut également être installé dans une tuyauterie horizontale. Le corps et le couvercle de la vanne sont en laiton forgé, tandis que le filtre, la tige de la vanne, le flotteur et le ressort sont en acier inoxydable pour éviter la formation de rouille.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • For heating and air conditioning.

    Brass body and cover with stainless steel internal components.

    Extra high discharge capacity.

    Max working pressure: 230 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 9 SCFM

    Working temp range: -4˚ - 250˚F

    Discharge top thread: ⅜" female

Spécifications techniques
  • Réference unique.501A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.25
  • Largeur (pouces)5.31
  • Profondeur (pouces)5.31
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010117
  • Nom ETIMDe-aerator
  • Nom UNSPSCVents
  • Code UNSPSC40101503
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC