Publier vos produits
FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market
Caleffi

FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market

Traduit par Google,

La vanne de remplissage automatique est un dispositif composé d'un détendeur à siège compensateur, d'un indicateur visuel de réglage de la pression du système, d'un filtre d'entrée, de pièces internes anticalcaire, d'une vanne d'arrêt (bouton rond en bas) et d'un clapet anti-retour. Il est installé sur la tuyauterie d'arrivée d'eau dans les systèmes de chauffage étanches et sa fonction principale est de maintenir la pression du système à une valeur définie, en se remplissant automatiquement d'eau selon les besoins. La vanne est préréglable, ce qui signifie qu'elle peut être réglée sur la valeur de pression souhaitée avant la phase de charge du système. Après l'installation, pendant la phase de remplissage ou d'appoint, l'alimentation en eau s'arrêtera lorsque la pression réglée sera atteinte. Cette valve se remplit 50 % plus rapidement que les autres valves. Il n'y a pas de leviers à actionner ni de valve à fermer. Pré-assemblé avec le clapet anti-retour de la série 573, l'AutoFill™ Combo dispose d'un évent atmosphérique, conçu pour protéger les systèmes d'eau potable contre le retour, causé par le siphonnage ou la contre-pression, des fluides contaminés. La série 573 a été spécifiquement certifiée selon les normes CSA B64.3 et ASSE 1012.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer.

    Brass body.

    Max inlet pressure: 175 psi

    Max working temp: 150˚F

    Setting pressure range: 3 - 60 psi

    Preset outlet pressure: 15 psi

Spécifications techniques
  • Réference unique.573A
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011325
  • Nom ETIMCH refill installation
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING