Publier vos produits
Tubo Phlomax circolare armato maschio-maschio con base piana

Tubo Phlomax circolare armato maschio-maschio con base piana

Traduit par Google,

Le procédé de fabrication à double compression radiale est particulièrement adapté au transport des eaux usées, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux météoriques, des eaux d'irrigation, des eaux de récupération et dans les systèmes technologiques des centrales hydroélectriques. Ce type de tube permet d'obtenir des pressions de fonctionnement élevées, des profondeurs d'installation considérables, une adaptation élastique dans le
sol, stabilité sous pression des eaux souterraines et indice de rugosité limité. Le système de double compression radiale, répartissant le béton en plusieurs couches, le long de toute la paroi interne du tube, favorise une série de compactages préliminaires et garantit un pré-revêtement parfaitement régulier, avec une absence totale de déformations lors du processus de prise.

Le haut niveau technologique de ce processus de fabrication, associé à une production de qualité contrôlée du béton, donne au producteur et à l'utilisateur la garantie la plus absolue quant à la qualité du produit, avec la possibilité de :

  • Améliorez et contrôlez automatiquement la compacité du béton, garantissant une production constante des tuyaux fabriqués.
  • Utiliser un béton qui évite la formation de fissures de tassement et de vides sanitaires dans les canalisations, obtenant ainsi un produit parfaitement étanche et durable avec une finition intérieure et extérieure lisse.
  • Obtenez une parfaite conformité du produit fabriqué conformément à la norme UNI EN 1916, avec des tolérances dimensionnelles largement conformes.
  • Utilisez différents types de revêtements et de ciments utilisés.

Pour la résistance à la flexion longitudinale, le produit est dimensionnellement adéquat.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tubo-maschio-maschio-circolare-armato-con-base
  • Famille de produitsManufatti in cemento
  • Groupe de produitsTubi
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-04-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCSegment de tuyauterie