L'utilisation de tubes vibrocomprimés renforcés à fond plat, fabriqués selon un procédé automatique de vibrocompression à alimentation pondérée, est particulièrement adaptée aux applications d'assainissement, aux ponts de catégorie 1, à l'irrigation, à la réhabilitation des terres, aux canalisations de services publics, aux passages souterrains pour piétons et véhicules, et aux pipelines d'aéroport. Ce type de tube permet des pressions de service élevées, des profondeurs d'installation considérables, une adaptation élastique au sol, une stabilité à la pression des eaux souterraines et un indice de rugosité limité.
Le système de vibrocompression pondérée, contrôlé par des dispositifs hydrauliques et électroniques, distribue la
béton en plusieurs couches, sur toute la paroi interne du tube, assurant un compactage homogène du mélange, avec
absence totale de déformations lors de la prise.
Le haut niveau technologique de ce procédé de fabrication, associé à une production de qualité contrôlée
béton, donne au fabricant et à l'utilisateur la garantie la plus absolue quant à la qualité du produit, avec la possibilité de :
- Améliorer et contrôler automatiquement la compacité du béton, garantissant une production constante de tuyaux
bâtiments.
-Utiliser un béton qui empêche la formation de fissures de tassement et de vides sanitaires dans les tuyaux, obtenant ainsi une
produit parfaitement imperméable, durable avec une finition intérieure et extérieure lisse.
-Obtenir une correspondance parfaite du produit fabriqué, avec des tolérances dimensionnelles largement conformes à la norme UNI EN 1916.
-Utiliser différents types de joints, de joints, de revêtements et de ciments utilisés.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |