Publier vos produits
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible
SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible

    SYSTÈME CP-VENTIL-GS Système de façades ventilées avec fixation invisible

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

    Caractéristiques et avantages

    La façade ventilée est un système de construction « à sec » composé d’un revêtement solidarisé au bâtiment par des dispositifs de suspension et de fixation de type mécanique.

    Ce système prévoit habituellement la réalisation d’un interstice opportunément dimensionné qui permet d’introduire un panneau thermo-isolant au contact de la façade du bâtiment et de créer une chambre pour la circulation ascensionnelle de l’air (effet cheminée).

    La façade ventilée protège le bâtiment contre les intempéries et les agents polluants, tout en lui donnant des avantages importants en matière d’isolation thermo-acoustique, et fait partie des technologies de revêtement extérieur les plus efficaces.

    Conception architecturale

    Les grands formats et la vaste gamme de dalles en grès cérame de Casalgrande Padana offrent la possibilité de réaliser de grandes surfaces qui se développent sur des plans verticaux, inclinés ou courbes, ce qui permet au concepteur d’exprimer librement son idée architecturale.

    Les domaines d’application concernent les bâtiments publics et de services, les centres commerciaux et les bureaux, les complexes industriels et le secteur résidentiel. Pour chacun de ces domaines d’intervention, différentes couleurs et textures ainsi que divers formats sont proposés, le tout étant adapté aussi bien à l’ancrage mécanique apparent (visible) qu’à l’ancrage dissimulé (invisible). Dans les Nouvelles constructions mais aussi dans les ouvrages de réhabilitation et de restauration du patrimoine existant, la façade ventilée avec des dalles en grès cérame est une proposition d’un intérêt indéniable aussi bien du point de vue économique que dans une optique esthétique.

    Le système

    CP-VENTIL-GS est un système dissimulé innovant, unique et original, destiné à la réalisation de façades ventilées. Sa particularité la plus remarquable est la structure métallique porteuse qui est fixée de façon mécanique directement sur le dos des dalles à l’aide de vis en acier particulières introduites dans des trous oblongs spéciaux. L’assemblage dalles / structure, complètement réalisé et contrôlé en usine, est ensuite « rendu élastique » en intercalant une couche de colle silicone entre toutes les parties métalliques et céramiques pour en absorber les vibrations et les dilatations.

    Les trous oblongs à l’intérieur desquels les vis en acier spéciales qui permettent de réaliser l’assemblage mécanique dalles / structure sont introduites, peuvent être réalisés aussi bien sur des carreaux à l'épaisseur traditionnelle de 10 mm que sur les dalles Kontinua 120x240 cm, 120x278 cm et 160x320 cm d’une épaisseur de 6,5 mm, dans ce dernier cas, toujours fournies avec une natte de renfort au dos.

    AVANTAGES

    • Facilité de pose
    • Système ideal pour la pose en façade des dalles Kontinua
    • Les dalles arrivent sur chantier avec la sous-structure primaire déjà fixée au dos
    • Possibilité de réaliser des joints horizontaux ayant une épaisseur différente de celle des joints verticaux
    • Facilité en ce qui concerne la réduction sur projet spécifique des dalles pour les adaptations
    • Possibilité de créer des motifs de façade composes de différents formats et avec des joints non alignés
    • Disposition des dalles à joint scellé
    • Industrialisation de la production des dalles
    • Possibilité pour le concepteur de choisir la largeur des joints, de 1 à 8 mm
    • Les joints sont scellés pour éviter le passage de l’eau, des insectes, etc.
    Spécification
    • Les joints

      Les profilés de la structure porteuse sont caractérisés par une ligne particulière qui permet de « sceller les joints » horizontaux et verticaux et d’éviter le passage des eaux météoriques et des insectesainsi que de donner une continuité au canal de ventilation.

      De plus, les encastrements sur les profilés de la structure offrent au concepteur la possibilité de prédéterminer et de choisir la largeur précise des joints horizontaux et verticaux qui peut varier d’un minimum de 1 mm jusqu'à un maximum de 8 mm.

      L’esthétique et le design

      Un autre élément distinctif qui est aussi un avantage du système CP-VENTIL-GSest la possibilité d’associer facilement des carreaux de différents formats mais aussi de différentes épaisseurs sur le même mur.

      Au cours de la phase d’assemblage en usine, il est en effet possible de fixer mécaniquement, le long des profilés mêmes de la structure porteuse et donc sur le panneau même, en plus de la dalle céramique, des listels de couleurs, de surfaces, d'épaisseurs voire de matériaux différents.

      Cela permet de réaliser de précieux details architecturaux à des prix nettement compétitifs par rapport à d’autres systèmes.

      La pose guidée

      Les encastrements spéciaux qui « guident » la pose en la rendant facile et intuitive représentent une autre caractéristique de la structure porteuse particulière fixée au dos des dalles. En plus d’assurer une qualité esthétique et fonctionnelle élevée de la façade, cette caractéristique rend la pose rapide et donc économique.

      De plus, comme les dalles arrivent sur chantier avec la structure porteuse déjà fixée au dos, le système CP-VENTIL-GS est particulièrement indiqué pour être exporté à l’étranger.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cp-ventil-gs
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsVentilated facade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels