Publier vos produits
Langue
Langue
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Aidez le travail de UNICEF avec les enfants et les familles en Ukraine.
Home
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
LIFE deck basin tap high spout
Celite
Suivre
LIFE deck basin tap high spout
LIFE deck basin tap high spout
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
B5810C1CR1
Famille de produits
LIFE
Groupe de produits
basin tap
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-02-17
Numéro d'édition
1
Largeur (mm)
250
Largeur (mm)
84
Profondeur (mm)
105
Liens
Liens
URL du produit
https://www.celite.com.br/produtos/torneira-de-mesa-bica-alta-b5810c1cr1/
Description technique
https://www.celite.com.br/arquivos/aff8c935f58a0b974f827a6150bf8c8e.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
Brésil
Fabriqué en
Brésil
Poids net (Kg)
0.574
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Plumbing fixtures
Code UNSPSC
3018
Code Uniclass 1.4
L725111
Description de l'Uniclass 1.4
Mixer taps
Disponibilité de la région
South America
Brazil