Publier vos produits
3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

Traduit par Google,

Les adaptateurs InnoFlue PVC vers PP sont approuvés par le fabricant pour une utilisation sur des marques/modèles spécifiques de chaudières, chauffe-eau et chaudières nécessitant un adaptateur pour la transition entre la buse de fumée en PVC et les composants du système de ventilation en polypropylène. Consultez le manuel d'utilisation Centrotherm pour trouver l'adaptateur spécifique à l'appareil concerné. Les adaptateurs InnoFlue ont subi des tests rigoureux et sont conçus pour s'adapter à InnoFlue au niveau du raccordement de la chaudière. Veuillez toujours suivre le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

  • Approuvé pour une utilisation par des fabricants d'appareils électroménagers de confiance.
  • Le joint intégré contribue à former un joint étanche à l'air.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/GasketTrade nameInnoFlueGTIN0815010012550Part number250408100840TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross101.6 mm / 4 inchHeight101.6 mm / 4 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth101.6 mm / 4 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length133.35 mm / 5.2 inchPackaging / Trade height133.35 mm / 5.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width133.35 mm / 5.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-appliance-adaptor-pvc-to-pps-w-gasket
  • Famille de produitsAppliance adaptors
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork