Publier vos produits
3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

Traduit par Google,

Approuvés par des fabricants OEM de confiance, les adaptateurs InnoFlue acier inoxydable vers polypropylène permettent une transition fluide entre une buse de cheminée en acier inoxydable et les systèmes de ventilation InnoFlue en polypropylène. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 par l'ICC, et testés et approuvés par le fabricant de l'appareil, les adaptateurs acier inoxydable vers polypropylène sont conçus pour garantir une connexion sûre, sécurisée et fiable entre le système de ventilation InnoFlue et le système de ventilation InnoFlue. Consultez la matrice OEM Centrotherm pour vérifier l'adaptateur approprié.

  • Approuvé pour une utilisation par des fabricants d'appareils électroménagers de confiance.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Transition transparente de l'acier inoxydable au polypropylène au niveau du collier de cheminée.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Commercial Appliance Adaptor SS to PPsTrade nameInnoFlueGTIN0815010014851Part number250408101140TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross165 mm / 6.5 inchHeight97 mm / 3.8 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.102 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length165 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height97 mm / 3.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.102 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.3-commercial-appliance-adaptor-ss-to-pps
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork