Publier vos produits
4" Tee

4" Tee

Traduit par Google,

Optimisez la configuration de votre système d'échappement avec les tés InnoFlue. Conçus pour une installation par emboîtement, les tés InnoFlue s'installent rapidement sans colle, apprêt ni solvant. Améliorez la fonctionnalité et la polyvalence de votre système d'échappement grâce à un produit polyvalent certifié UL1738 et ULCS636 par l'ICC.

  • Offre une polyvalence de conception et de configuration supplémentaire.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010853Part number250407202990TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross309 mm / 12.2 inchHeight128 mm / 5 inchWidth210 mm / 8.3 inchNet weight0.381 kg / 0.8 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length309 mm / 12.2 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.381 kg / 0.8 lbsPackaging / Trade width210 mm / 8.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-tee
  • Famille de produitsTees
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord