Publier vos produits
4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

Traduit par Google,

Configurez avec précision un système de ventilation en cascade avec les tés de dérivation InnoFlue. Testés et approuvés par des fabricants OEM de confiance, les tés de dérivation InnoFlue relient facilement plusieurs appareils au sein d'un seul système de collecteur. Disponibles dans une variété de diamètres, les tés de dérivation InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour une ventilation optimale des grands diamètres. L'installation est simple et rapide, sans colle, apprêt ni solvant.

  • Approuvé pour une utilisation en cascade/ventilation commune par des fabricants d'appareils de confiance.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Disponible dans une variété de combinaisons de diamètres.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" x 36" Branch Tee w/2" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010019788Part number250409201760TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1016 mm / 40 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth266 mm / 10.5 inchNet weight0.982 kg / 2.2 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1016 mm / 40 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.982 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width266 mm / 10.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-x-36-branch-tee-w-2-feeder
  • Famille de produitsCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork