Publier vos produits
6" to 8" Increaser

6" to 8" Increaser

Traduit par Google,

Les rehausseurs InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à un diamètre plus grand tout en maintenant le débit grâce à une conception à évent centré. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les rehausseurs InnoFlue optimisent la disposition de l'évent pour une efficacité maximale. Disponibles en différentes combinaisons de diamètres, ils répondent à tous les besoins d'évacuation.

  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" to 8" IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012161Part number250408501020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross297 mm / 11.7 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.763 kg / 1.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length297 mm / 11.7 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.763 kg / 1.7 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.6-to-8-increaser
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork