Publier vos produits
Italy 45x34

Italy 45x34

Traduit par Google,

Évier avec trop-plein. Installation suspendue ou autoportante.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • 07 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per portasciugamani.

    07 2046 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, senza predisposizione per portasciugamani.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ITALY_lavabo_sospeso_45x34_0720461001
  • Famille de produitsItaly
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010013
  • Nom ETIMBathroom vanity
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks