Publier vos produits
Italy 50x40

Italy 50x40

Traduit par Google,

Évier avec trop-plein. Installation suspendue ou autoportante.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • 07 2050 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ITALY_lavabo_sospeso_50x40_0720501001
  • Famille de produitsItaly
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010013
  • Nom ETIMBathroom vanity
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks